EF2A-DH150B-5
CL0142-0223-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EF2A-DH150B-5
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 21, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EF2A-DH150B-5
- CL №
- CL0142-0223-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 175.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Тип крепления
- Пружина
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- DIN-рейка
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Материал крышки
Размерные данные
- Толщина покрытия
- Мин. диаметр изоляции провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 22.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 60.0 mm²
- Длина разъема
- 158.5 mm
- Ширина разъема
- 71.0 mm
- Высота разъема
- 53.95 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 456.5 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 6 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EF2A-DH150B-5_CL0142-0223-0-00_2DDrawing_0001392126.pdf: 208 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EF2A-DH150B-5_CL0142-0223-0-00_2DDrawing_0001322713.pdf: 245 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EF2A-DH150B-5_CL0142-0223-0-00_SpecSheet_0001322712.pdf: 159 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - English [EF2A-DH150B-5_CL0142-0223-0-00_Guideline_0001321788.pdf: 3,870 KB]
- Руководства по использованию - English [EF2A-DH150B-5_CL0142-0223-0-00_Guideline_0001356449.pdf: 581 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]