EF2A-D250B-1
CL0142-0224-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EF2A-D250B-1
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 10, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EF2A-D250B-1
- CL №
- CL0142-0224-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- TÜV, C-UL/CSA, UL
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 310.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- Тип крепления
- Пружина
- Способ соединения проводов
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Пластик
- Тип покрытия кожуха
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- DIN-рейка
- Расположение разъема
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- Материал крышки
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
- 150.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 150.0 mm²
- Длина разъема
- 49.6 mm
- Ширина разъема
- 111.0 mm
- Высота разъема
- 80.25 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 255.2 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 12 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_2DDrawing_0001391950.pdf: 155 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_2DDrawing_0001322735.pdf: 185 KB]
- Лист спецификаций - English [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_SpecSheet_0001393406.pdf: 110 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_SpecSheet_0001322736.pdf: 157 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию - English [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_Guideline_0001321788.pdf: 3,870 KB]
- Руководства по использованию - English [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_Guideline_0001356449.pdf: 581 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Сертификаты (UL) [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_Certifications_UL_0001471297.pdf: 702 KB]
- Сертификаты (TUV) [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_Certifications_TUV_0001471402.pdf: 1,057 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [EF2A-D250B-1_CL0142-0224-0-00_Certifications_cUL_0001471299.pdf: 702 KB]