MQ172X-4PA(30)
CL0206-2000-6-30
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MQ172X-4PA(30)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- MQ172X-4PA(30)
- CL №
- CL0206-2000-6-30
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
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
- Сторона крепления
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Масса
- 0.27 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 900 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MQ172X-4PA(30)_CL0206-2000-6-30_2DDrawing_0001152009.pdf: 65 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MQ172X-4PA(30)_CL0206-2000-6-30_2DDrawing_0001152008.pdf: 68 KB]
- Лист спецификаций - English [MQ172X-4PA(30)_CL0206-2000-6-30_SpecSheet_0001146066.pdf: 139 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MQ172X-4PA(30)_CL0206-2000-6-30_SpecSheet_0001146065.pdf: 162 KB]