Global icon

MQ221-5P/10P

CL0206-2563-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • MQ221-5P/10P
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
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
  • MQ221-5P/10P
  • CL №
  • CL0206-2563-0-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • C-UL/CSA, UL
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Количество контактов
  • 5
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 80.0 A
  • Номинальный ток другое
  • 1.0 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • AC 200.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • DC 200.0 V
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 4
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 2
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 22.0 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 38.0 mm²
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
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Yes
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 46.0 mm
  • Длина разъема
  • 118.9 mm
  • Ширина разъема
  • 71.55 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 1 PCS
  • Масса
  • 176.13 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 24 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.