MQ221-5S/10S
CL0206-2564-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- MQ221-5S/10S
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MQ221-5S/10S
- CL №
- CL0206-2564-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 80.0 A
- Номинальный ток другое
- 1.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- DC 200.0 V
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 4
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 2
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 22.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 38.0 mm²
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 46.0 mm
- Длина разъема
- 118.0 mm
- Ширина разъема
- 63.35 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 1 PCS
- Масса
- 133.8 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 24 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_2DDrawing_0001269799.pdf: 78 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_2DDrawing_0001194493.pdf: 71 KB]
- Лист спецификаций - English [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_SpecSheet_0001269800.pdf: 175 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_SpecSheet_0001194496.pdf: 191 KB]
- Сертификаты (UL) [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_Certifications_UL_0001563076.pdf: 242 KB]
- Сертификаты (UL/cUL) [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_Certifications_cUL_0001564929.pdf: 242 KB]