Global icon

CD-PC-211

CL0211-0200-0-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • CD-PC-211
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • CD-PC-211
  • CL №
  • CL0211-0200-0-00
  • Тип разъема
  • Контакт
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • D-sub
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
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
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 24
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 20
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 0.2 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 0.5 mm²
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • 0.2 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
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
  • UL 1007
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 1.5 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 10000 PCS
  • Масса
  • 0.1414 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Примечание
  • Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Аппликатор