CD-PC-121
CL0211-0202-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- CD-PC-121
- Тип разъема
- Контакт
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
- CD-PC-121
- CL №
- CL0211-0202-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
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
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.08 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.2 mm²
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
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
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.25 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 0.13 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20000 PCS
Другие
- Примечание
- Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [CD-PC-121_CL0211-0202-5-00_2DDrawing_0000877022.pdf: 31 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [CD-PC-121_CL0211-0202-5-00_2DDrawing_0000043914.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - English [CD-PC-121_CL0211-0202-5-00_SpecSheet_0000029072.pdf: 29 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [CD-PC-121_CL0211-0202-5-00_SpecSheet_0001031629.pdf: 172 KB]