CD-SC-111
CL0211-0205-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- CD-SC-111
- Тип разъема
- Контакт
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
- CD-SC-111
- CL №
- CL0211-0205-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
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
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.2 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.5 mm²
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
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
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.5 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 0.15 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20000 PCS
Другие
- Примечание
- Crimp Type D-subminiature Connectors for Discrete Wire Terminations.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [CD-SC-111_CL0211-0205-3-00_2DDrawing_0001226181.pdf: 32 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [CD-SC-111_CL0211-0205-3-00_2DDrawing_0000044078.pdf: 182 KB]
- Лист спецификаций - English [CD-SC-111_CL0211-0205-3-00_SpecSheet_0001226180.pdf: 57 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [CD-SC-111_CL0211-0205-3-00_SpecSheet_0001031632.pdf: 173 KB]