SDDB-50S(55)
CL0211-0396-3-55
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- SDDB-50S(55)
- Тип разъема
- Другие
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
- SDDB-50S(55)
- CL №
- CL0211-0396-3-55
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 50
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.76 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 350.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- Единица
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 2.77 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 3
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Сталь
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1250 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 12.55 mm
- Длина разъема
- 66.93 mm
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 48 PCS
- Масса
- 17.9 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 240 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Другие
Другие
Другие
Гнездо
Гнездо
Другие
Другие
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой угол
Другие
Другие
Другие
Прямой угол
Другие
Другие