Global icon

RDG-LNA-W1(01)

CL0211-5181-4-01

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • RDG-LNA-W1(01)
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Lock
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
  • RDG-LNA-W1(01)
  • CL №
  • CL0211-5181-4-01
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Lock
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • D-sub
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Винт
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
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
  • Аксессуар
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Сталь
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.9 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 10000 PCS
  • Примечание
  • Right Angle D-subminiature connectors (Space saving type)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD