RDG-LNA(4-40)(01)
CL0211-5183-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- RDG-LNA(4-40)(01)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Lock
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
- RDG-LNA(4-40)(01)
- CL №
- CL0211-5183-0-01
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Lock
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
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
- Сторона крепления
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
- -55 ℃
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
- Аксессуар
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Сталь
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- 100 PCS
- Масса
- 0.8 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
- Right Angle D-subminiature connectors (Space saving type)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.