RDG-LNA(4-40)-W2(01)
CL0211-5185-5-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- RDG-LNA(4-40)-W2(01)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Lock
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
- RDG-LNA(4-40)-W2(01)
- CL №
- CL0211-5185-5-01
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Lock
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
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
- Сторона крепления
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
- -55 ℃
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
- Аксессуар
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Сталь
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- 100 PCS
- Масса
- 1.0 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
- Right Angle D-subminiature connectors (Space saving type)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [RDG-LNA(4-40)-W2(01)_CL0211-5185-5-01_2DDrawing_0000962555.pdf: 63 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [RDG-LNA(4-40)-W2(01)_CL0211-5185-5-01_2DDrawing_0000701601.pdf: 30 KB]
- Лист спецификаций - English [RDG-LNA(4-40)-W2(01)_CL0211-5185-5-01_SpecSheet_0000082058.pdf: 33 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [RDG-LNA(4-40)-W2(01)_CL0211-5185-5-01_SpecSheet_0000573625.pdf: 90 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ