P-1628BA(09)
CL0216-0176-9-09
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- P-1628BA(09)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 16, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- P-1628BA(09)
- CL №
- CL0216-0176-9-09
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 28
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Покрытие контакта
- Серебро
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 420.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
- Единица
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 3
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Синий
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 16.0 mm
- Длина разъема
- 40.0 mm
- Ширина разъема
- 13.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 6.5 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [P-1628BA(09)_CL0216-0176-9-09_2DDrawing_0000876472.pdf: 88 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [P-1628BA(09)_CL0216-0176-9-09_2DDrawing_0000027597.pdf: 108 KB]
- Лист спецификаций - English [P-1628BA(09)_CL0216-0176-9-09_SpecSheet_0000023971.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [P-1628BA(09)_CL0216-0176-9-09_SpecSheet_0000443616.pdf: 146 KB]
Информация по сборке
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Другие
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Другие