PD-1608BA(09)
CL0216-0388-7-09
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PD-1608BA(09)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- PD-1608BA(09)
- CL №
- CL0216-0388-7-09
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 8
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Покрытие контакта
- Серебро
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 420.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Единица
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 3
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Синий
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 12.2 mm
- Длина разъема
- 25.0 mm
- Ширина разъема
- 10.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 3.1 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PD-1608BA(09)_CL0216-0388-7-09_2DDrawing_0000958426.pdf: 44 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PD-1608BA(09)_CL0216-0388-7-09_2DDrawing_0000650191.pdf: 42 KB]
- Лист спецификаций - English [PD-1608BA(09)_CL0216-0388-7-09_SpecSheet_0000025608.pdf: 123 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PD-1608BA(09)_CL0216-0388-7-09_SpecSheet_0000450287.pdf: 146 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Другие
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Другие