PD-1634BA(09)
CL0216-0394-0-09
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PD-1634BA(09)
- Тип разъема
- Другие
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
- PD-1634BA(09)
- CL №
- CL0216-0394-0-09
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 34
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 2.5 mm
- Покрытие контакта
- Серебро
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 420.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- -55 ℃
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
- Единица
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 2.5 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 3
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Синий
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 12.2 mm
- Длина разъема
- 45.0 mm
- Ширина разъема
- 13.0 mm
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
- 20 PCS
- Масса
- 7.68 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 600 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PD-1634BA(09)_CL0216-0394-0-09_2DDrawing_0000876708.pdf: 112 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PD-1634BA(09)_CL0216-0394-0-09_2DDrawing_0000037336.pdf: 168 KB]
- Лист спецификаций - English [PD-1634BA(09)_CL0216-0394-0-09_SpecSheet_0000025637.pdf: 107 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PD-1634BA(09)_CL0216-0394-0-09_SpecSheet_0000450352.pdf: 61 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Другие
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Вилка
Вилка
Другие