SC-1600-KY
CL0216-0499-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- SC-1600-KY
- Тип разъема
- Другие
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
- SC-1600-KY
- CL №
- CL0216-0499-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
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
- Сторона крепления
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
- -55 ℃
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
- Аксессуар
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Удалить
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 1.45 mm
- Длина разъема
- 17.0 mm
- Ширина разъема
- 1.8 mm
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
- 100 PCS
- Масса
- 0.04 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SC-1600-KY_CL0216-0499-0-00_2DDrawing_0001557447.pdf: 138 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SC-1600-KY_CL0216-0499-0-00_2DDrawing_0001557446.pdf: 142 KB]
- Лист спецификаций - English [SC-1600-KY_CL0216-0499-0-00_SpecSheet_0001557450.pdf: 93 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SC-1600-KY_CL0216-0499-0-00_SpecSheet_0001557449.pdf: 84 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ