QR/P1-SC1A-111(12)
CL0221-0104-3-12
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- QR/P1-SC1A-111(12)
- Тип разъема
- Контакт
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
- QR/P1-SC1A-111(12)
- CL №
- CL0221-0104-3-12
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- выдвижной ящик
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
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
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 18
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
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
- 100 PCS
- Масса
- 0.23 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [QR/P1-SC1A-111(12)_CL0221-0104-3-12_2DDrawing_0000877368.pdf: 86 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [QR/P1-SC1A-111(12)_CL0221-0104-3-12_2DDrawing_0000049634.pdf: 98 KB]
- Лист спецификаций - English [QR/P1-SC1A-111(12)_CL0221-0104-3-12_SpecSheet_0000031351.pdf: 77 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [QR/P1-SC1A-111(12)_CL0221-0104-3-12_SpecSheet_0000461577.pdf: 126 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-24.0
AWG 14.0-28.0
AWG 14.0-28.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |