QR/P1-16S-C(21)
CL0221-0111-9-21
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- QR/P1-16S-C(21)
- Тип разъема
- Корпус
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 10, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- QR/P1-16S-C(21)
- CL №
- CL0221-0111-9-21
Общая информация
- Тип разъема
- Корпус
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- выдвижной ящик
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- UL, C-UL/CSA, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 16
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 13.0 A
- Номинальный ток другое
- 3.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 14
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 18.5 mm
- Длина разъема
- 57.6 mm
- Ширина разъема
- 21.5 mm
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
- 50 PCS
- Масса
- 13.2 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [QR/P1-16S-C(21)_CL0221-0111-9-21_2DDrawing_0001285611.pdf: 80 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [QR/P1-16S-C(21)_CL0221-0111-9-21_2DDrawing_0001285610.pdf: 70 KB]
- Лист спецификаций - English [QR/P1-16S-C(21)_CL0221-0111-9-21_SpecSheet_0001285613.pdf: 128 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [QR/P1-16S-C(21)_CL0221-0111-9-21_SpecSheet_0001285612.pdf: 136 KB]
- Сертификаты (UL) [QR/P1-16S-C(21)_CL0221-0111-9-21_Certifications_UL_0001457605.pdf: 135 KB]
- Сертификаты (TUV) [QR/P1-16S-C(21)_CL0221-0111-9-21_Certifications_TUV_0001457604.pdf: 312 KB]
- Сертификаты (CSA) [QR/P1-16S-C(21)_CL0221-0111-9-21_Certifications_CSA_0001457603.pdf: 13 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]