Global icon

QR/P1-32S-C(21)

CL0221-0132-9-21

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • QR/P1-32S-C(21)
  • Тип разъема
  • Корпус
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 03, 2024

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • QR/P1-32S-C(21)
  • CL №
  • CL0221-0132-9-21
  • Тип разъема
  • Корпус
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • выдвижной ящик
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA, TÜV
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Количество контактов
  • 32
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 13.0 A
  • Номинальный ток другое
  • 3.0 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 28
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 14
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -10 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • No
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1000 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 18.5 mm
  • Длина разъема
  • 85.5 mm
  • Ширина разъема
  • 21.5 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 30 PCS
  • Масса
  • 21.3 g
  • Pick-up плёнка
  • No
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 300 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие