QR/P8-SC-221(12)
CL0221-0174-9-12
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- QR/P8-SC-221(12)
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- QR/P8-SC-221(12)
- CL №
- CL0221-0174-9-12
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- выдвижной ящик
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
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
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 30.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 8000 PCS
- Масса
- 0.1 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 24000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_2DDrawing_0000883189.pdf: 43 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_2DDrawing_0000141412.pdf: 40 KB]
- Лист спецификаций - English [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_SpecSheet_0000069062.pdf: 144 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [QR/P8-SC-221(12)_CL0221-0174-9-12_SpecSheet_0000535074.pdf: 89 KB]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |