QR/P4-SCREW(01)
CL0221-0181-4-01
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- QR/P4-SCREW(01)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- QR/P4-SCREW(01)
- CL №
- CL0221-0181-4-01
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
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
- Сторона крепления
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
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Сталь
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Масса
- 86.0 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
- 100 pieces / pack
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - 日本語 [QR/P4-SCREW(01)_CL0221-0181-4-01_2DDrawing_0000682933.pdf: 99 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [QR/P4-SCREW(01)_CL0221-0181-4-01_SpecSheet_0000535946.pdf: 146 KB]
- Сертификаты (UL) [QR/P4-SCREW(01)_CL0221-0181-4-01_Certifications_UL_0001457614.pdf: 141 KB]
- Сертификаты (TUV) [QR/P4-SCREW(01)_CL0221-0181-4-01_Certifications_TUV_0001457613.pdf: 302 KB]
- Сертификаты (CSA) [QR/P4-SCREW(01)_CL0221-0181-4-01_Certifications_CSA_0001457612.pdf: 64 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ