TM2RE-1806(50)
CL0222-0591-2-50
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TM2RE-1806(50)
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление March. 25, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- TM2RE-1806(50)
- CL №
- CL0222-0591-2-50
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 6
- Количество контактов
- 6
- Количество портов
- 3
- Металлические экраны
- No
- Способ соединения проводов
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 1.27 μm
- Цвет корпуса
- Серый
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 200.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 39.2 mm
- Ширина разъема
- 15.4 mm
- Высота разъема
- 16.0 mm
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 78 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 6.7 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 234 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_2DDrawing_0000881443.pdf: 106 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_2DDrawing_0000116979.pdf: 146 KB]
- Лист спецификаций - English [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_SpecSheet_0000054523.pdf: 157 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_SpecSheet_0000513555.pdf: 146 KB]
- Руководства по использованию - English [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [TM2RE-1806(50)_CL0222-0591-2-50_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ