Global icon

TM11P-88P(22)

CL0222-1328-2-22

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TM11P-88P(22)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • TM11P-88P(22)
  • CL №
  • CL0222-1328-2-22
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • RJ-45
  • Отраслевой стандарт
  • FCC, ISO8877
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • CAT3
  • Скорость передачи данных
  • 0.01 Gbps
  • Влагозащита
  • Размер отверстия
  • 8
  • Количество контактов
  • Количество портов
  • Металлические экраны
  • No
  • Способ соединения проводов
  • Просверливание
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
  • Тип провода
  • Экранированный кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 27
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 26
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
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
  • Аксессуар
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Удалить
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
  • 0.9 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • 5.0 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 1000 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 0.044 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 50000 PCS
  • Примечание
  • Sell only guide plate .