TM11P-88P(61)
CL0222-1328-2-61
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TM11P-88P(61)
- Тип разъема
- Вилка
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
- TM11P-88P(61)
- CL №
- CL0222-1328-2-61
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-45
- Отраслевой стандарт
- FCC, ISO8877
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT3
- Скорость передачи данных
- 0.01 Gbps
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 8
- Количество контактов
- 8
- Количество портов
- 1
- Металлические экраны
- No
- Способ соединения проводов
- Просверливание
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
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
- Тип провода
- Экранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 27
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Цикл соединения и рассоединения
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
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
- Аксессуар
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Удалить
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
- 0.9 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 5.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.044 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100000 PCS
Другие
- Примечание
- Sell only guide plate . Deliver this product to customer from oversea's factory directly
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.