TM11R-5L-3232(40)
CL0222-2720-4-40
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TM11R-5L-3232(40)
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление August. 19, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- TM11R-5L-3232(40)
- CL №
- CL0222-2720-4-40
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-45
- Отраслевой стандарт
- FCC, ISO8877
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT3
- Скорость передачи данных
- 0.01 Gbps
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 8
- Количество контактов
- 8
- Количество портов
- 4
- Металлические экраны
- Yes
- Способ соединения проводов
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- 1.27 μm
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 230.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 56.6 mm
- Ширина разъема
- 17.6 mm
- Высота разъема
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 52 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 13.6 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 156 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TM11R-5L-3232(40)_CL0222-2720-4-40_2DDrawing_0001427056.pdf: 91 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TM11R-5L-3232(40)_CL0222-2720-4-40_2DDrawing_0001427545.pdf: 86 KB]
- Лист спецификаций - English [TM11R-5L-3232(40)_CL0222-2720-4-40_SpecSheet_0001427058.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TM11R-5L-3232(40)_CL0222-2720-4-40_SpecSheet_0001427057.pdf: 142 KB]
- Руководства по использованию - English [TM11R-5L-3232(40)_CL0222-2720-4-40_Guideline_0000121054.pdf: 88 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [TM11R-5L-3232(40)_CL0222-2720-4-40_Guideline_0000105621.pdf: 111 KB]