TM11AP-88P(03)
CL0222-2780-6-03
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TM11AP-88P(03)
- Тип разъема
- Вилка
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
- TM11AP-88P(03)
- CL №
- CL0222-2780-6-03
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-45
- Отраслевой стандарт
- FCC, ISO8877
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT3
- Скорость передачи данных
- 0.01 Gbps
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 8
- Количество контактов
- 8
- Количество портов
- 1
- Металлические экраны
- Yes
- Способ соединения проводов
- Просверливание
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип провода
- Экранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 27
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
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
- 1.27 μm
- Цвет корпуса
- Удалить
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 230.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 11.7 mm
- Ширина разъема
- 30.2 mm
- Высота разъема
- 12.9 mm
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.9 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- CAT3 cable
- Внешний диаметр провода
- 5.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 5.625 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Примечание
- Hood:Black(Frost)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TM11AP-88P(03)_CL0222-2780-6-03_2DDrawing_0000900082.pdf: 128 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TM11AP-88P(03)_CL0222-2780-6-03_2DDrawing_0000409151.pdf: 160 KB]
- Лист спецификаций - English [TM11AP-88P(03)_CL0222-2780-6-03_SpecSheet_0000141394.pdf: 122 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TM11AP-88P(03)_CL0222-2780-6-03_SpecSheet_0000734669.pdf: 137 KB]