Global icon

TM21P-88P(06)

CL0222-2862-9-06

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TM21P-88P(06)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • TM21P-88P(06)
  • CL №
  • CL0222-2862-9-06
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • RJ-45
  • Отраслевой стандарт
  • FCC, ISO8877
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • CAT5e
  • Скорость передачи данных
  • 1.0 Gbps
  • Влагозащита
  • Размер отверстия
  • 8
  • Количество контактов
  • 8
  • Количество портов
  • 1
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Способ соединения проводов
  • Просверливание
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип провода
  • Экранированный кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 25
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 24
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 0.2 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 0.2 mm²
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Цвет корпуса
  • Удалить
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • 230.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 11.7 mm
  • Ширина разъема
  • 30.2 mm
  • Высота разъема
  • 12.9 mm
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 0.9 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • 6.6 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 4.0 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 300 PCS
  • Примечание
  • Hood : Green.

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.