Global icon

TM21P-88P(15)

CL0222-2862-9-15

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TM21P-88P(15)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • TM21P-88P(15)
  • CL №
  • CL0222-2862-9-15
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • RJ-45
  • Отраслевой стандарт
  • FCC, ISO8877
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Размер отверстия
  • 8
  • Количество контактов
  • 8
  • Количество портов
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
  • Тип провода
  • Экранированный кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 25
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 24
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Рабочая температура (макс.)
  • 60 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
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
  • Чехол
  • Толщина покрытия
  • Цвет корпуса
  • Красный
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 13.4 mm
  • Ширина разъема
  • 29.5 mm
  • Высота разъема
  • 16.8 mm
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • 0.9 mm
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • 6.6 mm
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 50 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 1.81 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 3000 PCS
  • Примечание
  • Sell only hood : Red.

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.