TM21P-88P(19)
CL0222-2862-9-19
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- TM21P-88P(19)
- Тип разъема
- Вилка
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
- TM21P-88P(19)
- CL №
- CL0222-2862-9-19
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-45
- Отраслевой стандарт
- FCC, ISO8877
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 8
- Количество контактов
- 8
- Количество портов
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
- Тип провода
- Экранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 25
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Цикл соединения и рассоединения
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
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
- Чехол
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Оранжевый
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 13.4 mm
- Ширина разъема
- 29.5 mm
- Высота разъема
- 16.8 mm
- Мин. диаметр изоляции провода
- 0.9 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 6.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 1.81 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 3000 PCS
Другие
- Примечание
- Sell only hood : Orange.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TM21P-88P(19)_CL0222-2862-9-19_2DDrawing_0000986895.pdf: 175 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TM21P-88P(19)_CL0222-2862-9-19_2DDrawing_0000817319.pdf: 157 KB]
- Лист спецификаций - English [TM21P-88P(19)_CL0222-2862-9-19_SpecSheet_0000404916.pdf: 55 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TM21P-88P(19)_CL0222-2862-9-19_SpecSheet_0000986958.pdf: 86 KB]
Информация по сборке
Компоненты, купленные вместе
Серийный номер
Дополнительные части