Global icon

TM18R-88(50)

CL0222-2867-2-50

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TM18R-88(50)
  • Тип разъема
  • Джек
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
  • TM18R-88(50)
  • CL №
  • CL0222-2867-2-50
  • Тип разъема
  • Джек
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • RJ-45
  • Отраслевой стандарт
  • FCC
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Размер отверстия
  • 8
  • Количество контактов
  • Количество портов
  • Металлические экраны
  • Способ соединения проводов
  • Тип монтажа
  • SMT
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
  • Тип провода
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
  • Пайка
  • Предотвращение попадания припоя
  • Yes
  • Сопротивление контакта
  • Длина разъема
  • 18.4 mm
  • Ширина разъема
  • 14.5 mm
  • Высота разъема
  • 8.5 mm
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 50 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 2.32 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 1000 PCS
  • Примечание