TM21CP-88P(13)
CL0222-2884-1-13
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- TM21CP-88P(13)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover
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
- TM21CP-88P(13)
- CL №
- CL0222-2884-1-13
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-45
- Отраслевой стандарт
- FCC, ISO8877
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 8
- Количество контактов
- 8
- Количество портов
- 1
- Металлические экраны
- Yes
- Способ соединения проводов
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип провода
- Экранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 25
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.2 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.2 mm²
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Рабочая температура (макс.)
- 60 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- 0
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 1.27 μm
- Цвет корпуса
- Удалить
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 230.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 13.4 mm
- Ширина разъема
- 32.35 mm
- Высота разъема
- 11.0 mm
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- CAT5e cable
- Внешний диаметр провода
- 6.6 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.786 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Другие
- Примечание
- Sell only hood : Black.
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TM21CP-88P(13)_CL0222-2884-1-13_2DDrawing_0000901161.pdf: 94 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TM21CP-88P(13)_CL0222-2884-1-13_2DDrawing_0000418275.pdf: 99 KB]
- Лист спецификаций - English [TM21CP-88P(13)_CL0222-2884-1-13_SpecSheet_0000144791.pdf: 69 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TM21CP-88P(13)_CL0222-2884-1-13_SpecSheet_0000739359.pdf: 49 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ