Global icon

TM11R-5M2-88-DIR(70)

CL0222-2984-6-70

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • TM11R-5M2-88-DIR(70)
  • Тип разъема
  • Джек
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Защёлка
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
  • TM11R-5M2-88-DIR(70)
  • CL №
  • CL0222-2984-6-70
  • Тип разъема
  • Джек
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Защёлка
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • RJ-45
  • Отраслевой стандарт
  • FCC, ISO8877
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • CAT5
  • Скорость передачи данных
  • 0.1 Gbps
  • Влагозащита
  • Размер отверстия
  • 8
  • Количество контактов
  • 8
  • Количество портов
  • 1
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Способ соединения проводов
  • Тип монтажа
  • THR
  • Расположение разъема
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип провода
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200
  • Рабочая температура (макс.)
  • 80 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
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
  • 1.27 μm
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Предотвращение попадания припоя
  • Сопротивление контакта
  • 50.0 mΩ Max.
  • Длина разъема
  • 15.0 mm
  • Ширина разъема
  • 14.5 mm
  • Высота разъема
  • 11.5 mm
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Рекомендованная толщина PCB
  • 1.6 mm Max.
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 200 PCS
  • Pick-up плёнка
  • Масса
  • 2.847 g
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 200 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.