DX10BM-80S(50)
CL0230-5009-0-50
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DX10BM-80S(50)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- DX10BM-80S(50)
- CL №
- CL0230-5009-0-50
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 80
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 1.27 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Винт
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 1.27 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- 0.3 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Цинковый сплав
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Винт
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 500 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 9.3 mm
- Длина разъема
- 71.45 mm
- Ширина разъема
- 16.7 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 30 PCS
- Масса
- 15.35 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DX10BM-80S(50)_CL0230-5009-0-50_2DDrawing_0000883986.pdf: 177 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DX10BM-80S(50)_CL0230-5009-0-50_2DDrawing_0000156350.pdf: 281 KB]
- Лист спецификаций - English [DX10BM-80S(50)_CL0230-5009-0-50_SpecSheet_0000073492.pdf: 62 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DX10BM-80S(50)_CL0230-5009-0-50_SpecSheet_0000551232.pdf: 118 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка