Global icon

DX30AM-50P

CL0230-5028-5-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DX30AM-50P
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • DX30AM-50P
  • CL №
  • CL0230-5028-5-00
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Количество контактов
  • 50
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 1.27 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • Стандартные на плате
  • Способ соединения проводов
  • IDC
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 28
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 28
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
  • Единица
  • Шаг монтажа
  • 1.27 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • 0.3 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Сталь
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 500 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 9.1 mm
  • Длина разъема
  • 39.95 mm
  • Ширина разъема
  • 12.6 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 45 PCS
  • Масса
  • 6.9 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 400 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.