Global icon

EX80-100S(70)

CL0232-0592-2-70

RoHS (EU)2015/863 Не рекомендуется для нового дизайна

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • EX80-100S(70)
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
  • EX80-100S(70)
  • CL №
  • CL0232-0592-2-70
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 5000
  • Количество контактов
  • 100
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 3.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 125.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • SMT
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
  • 70 ℃
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
  • 0.6 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 350 V Max.
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
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 60 PCS
  • Масса
  • 1.94 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 600 PCS
  • Примечание