EX80-54(50)P(70)
CL0232-0607-8-70
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- EX80-54(50)P(70)
- Тип разъема
- Вилка
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
- EX80-54(50)P(70)
- CL №
- CL0232-0607-8-70
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 50
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 3.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
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
- 70 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- 0.6 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 350 V Max.
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
- Лоток
- Отдел покупки
- 70 PCS
- Масса
- 4.123 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 280 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EX80-54(50)P(70)_CL0232-0607-8-70_2DDrawing_0001396915.pdf: 190 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EX80-54(50)P(70)_CL0232-0607-8-70_2DDrawing_0001396914.pdf: 171 KB]
- Лист спецификаций - English [EX80-54(50)P(70)_CL0232-0607-8-70_SpecSheet_0001396917.pdf: 59 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EX80-54(50)P(70)_CL0232-0607-8-70_SpecSheet_0001396916.pdf: 149 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [EX80-54(50)P(70)_CL0232-0607-8-70_Guideline_0000106081.pdf: 166 KB]