PQ50S2-1822PCFA
CL0236-0035-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PQ50S2-1822PCFA
- Тип разъема
- Контакт
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
- PQ50S2-1822PCFA
- CL №
- CL0236-0035-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 12.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 300.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 18
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Сопротивление контакта
- 5.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 6000 PCS
- Масса
- 0.3 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 30000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQ50S2-1822PCFA_CL0236-0035-0-00_2DDrawing_0001474639.pdf: 60 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQ50S2-1822PCFA_CL0236-0035-0-00_2DDrawing_0001474638.pdf: 58 KB]
- Лист спецификаций - English [PQ50S2-1822PCFA_CL0236-0035-0-00_SpecSheet_0001474642.pdf: 167 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQ50S2-1822PCFA_CL0236-0035-0-00_SpecSheet_0001474641.pdf: 182 KB]
- Руководства по использованию - English [PQ50S2-1822PCFA_CL0236-0035-0-00_Guideline_0001495188.pdf: 847 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQ50S2-1822PCFA_CL0236-0035-0-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]