PS2-4SC
CL0236-1027-9-00
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- PS2-4SC
- Тип разъема
- Гнездо
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
- PS2-4SC
- CL №
- CL0236-1027-9-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 200.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1000.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- 100 PCS
- Масса
- 5.62 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 2000 PCS
Другие
- Примечание
- This single unit does not function as connector
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PS2-4SC_CL0236-1027-9-00_2DDrawing_0000904948.pdf: 64 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PS2-4SC_CL0236-1027-9-00_2DDrawing_0000431896.pdf: 64 KB]
- Лист спецификаций - English [PS2-4SC_CL0236-1027-9-00_SpecSheet_0000156284.pdf: 104 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PS2-4SC_CL0236-1027-9-00_SpecSheet_0001049286.pdf: 133 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ