PS3C-A-1US
CL0236-1062-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PS3C-A-1US
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
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
- PS3C-A-1US
- CL №
- CL0236-1062-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Винт
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Серебро
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 210.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Винт
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 5
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 14.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 50.0 mm²
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- 3.0 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Yes
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2000 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 20.0 mm
- Длина разъема
- 58.5 mm
- Ширина разъема
- 52.2 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 38.1 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 60 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PS3C-A-1US_CL0236-1062-0-00_2DDrawing_0000905532.pdf: 153 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PS3C-A-1US_CL0236-1062-0-00_2DDrawing_0000434363.pdf: 150 KB]
- Лист спецификаций - English [PS3C-A-1US_CL0236-1062-0-00_SpecSheet_0000158142.pdf: 224 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PS3C-A-1US_CL0236-1062-0-00_SpecSheet_0001050241.pdf: 326 KB]
Информация по сборке
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Вилка
Вилка