Global icon

PS3C-1UP-CVL(01)

CL0236-1066-0-01

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PS3C-1UP-CVL(01)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • PS3C-1UP-CVL(01)
  • CL №
  • CL0236-1066-0-01
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
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
  • 14.0 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 50.0 mm²
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Чехол
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Красный
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 72.6 mm
  • Длина разъема
  • 41.2 mm
  • Ширина разъема
  • 35.75 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 15 PCS
  • Масса
  • 37.1 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 30 PCS
  • Примечание
  • Hood : Red