Global icon

PS3CS-A-1US(10)

CL0236-1074-0-10

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PS3CS-A-1US(10)
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
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
  • PS3CS-A-1US(10)
  • CL №
  • CL0236-1074-0-10
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Винт
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Количество контактов
  • 1
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Серебро
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 125.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 1500.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 1500.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Винт
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Yes
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 2000 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 0.3 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 17.0 mm
  • Длина разъема
  • 57.5 mm
  • Ширина разъема
  • 60.2 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 15 PCS
  • Масса
  • 33.86 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 45 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.