PS3CS-B-1UP
CL0236-1077-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PS3CS-B-1UP
- Тип разъема
- Вилка
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
- PS3CS-B-1UP
- CL №
- CL0236-1077-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Количество контактов
- 1
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Серебро
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 125.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 1500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 1500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Красный
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2000 V Max.
- Сопротивление контакта
- 0.3 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 40.25 mm
- Длина разъема
- 36.25 mm
- Ширина разъема
- 45.2 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 39 PCS
- Масса
- 34.28 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 78 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PS3CS-B-1UP_CL0236-1077-0-00_2DDrawing_0001248730.pdf: 128 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PS3CS-B-1UP_CL0236-1077-0-00_2DDrawing_0001158359.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - English [PS3CS-B-1UP_CL0236-1077-0-00_SpecSheet_0001166623.pdf: 81 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PS3CS-B-1UP_CL0236-1077-0-00_SpecSheet_0001158360.pdf: 193 KB]