Global icon

PQ50-20S-DS

CL0236-2015-5-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PQ50-20S-DS
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • PQ50-20S-DS
  • CL №
  • CL0236-2015-5-00
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Количество контактов
  • 20
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 19.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
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
  • 105 ℃
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
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Цинковый сплав
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 2200 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 33.0 mm
  • Длина разъема
  • 40.5 mm
  • Ширина разъема
  • 33.1 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 1007, 1015
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 50 PCS
  • Масса
  • 65.2 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 50 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.