PQW-CM(17.5)
CL0236-2019-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PQW-CM(17.5)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- PQW-CM(17.5)
- CL №
- CL0236-2019-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 65
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
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
- Сторона крепления
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
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
- 17.5 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 25 PCS
- Масса
- 20.1 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_2DDrawing_0000904926.pdf: 59 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_2DDrawing_0000431863.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - English [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_SpecSheet_0000156218.pdf: 151 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_SpecSheet_0001049279.pdf: 214 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQW-CM(17.5)_CL0236-2019-6-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]