PQ50S-48P
CL0236-2023-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- PQ50S-48P
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 09, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- PQ50S-48P
- CL №
- CL0236-2023-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 48
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 12.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 300.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 28
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- 6
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Yes
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 2200 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 28.6 mm
- Длина разъема
- 55.8 mm
- Ширина разъема
- 33.3 mm
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 60 PCS
- Масса
- 34.5 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 60 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_2DDrawing_0000904960.pdf: 127 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_2DDrawing_0000431929.pdf: 133 KB]
- Лист спецификаций - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_SpecSheet_0000156315.pdf: 213 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_SpecSheet_0001049292.pdf: 214 KB]
- Руководства по использованию - English [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0000121294.pdf: 1,195 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]
- Сертификаты (UL) [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Certifications_UL_0001457582.pdf: 438 KB]
- Сертификаты (TUV) [PQ50S-48P_CL0236-2023-3-00_Certifications_TUV_0001457581.pdf: 632 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
AWG 18.0-22.0
AWG 24.0-28.0
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо