Global icon

PQ50-15SCA

CL0236-2043-0-00

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • PQ50-15SCA
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • PQ50-15SCA
  • CL №
  • CL0236-2043-0-00
  • Тип разъема
  • Контакт
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
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
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 15
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 14
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 2200 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 10.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • Длина разъема
  • Ширина разъема
  • UL тип провод/ кабель
  • UL 1015
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 100 PCS
  • Масса
  • 0.5 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 5000 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Серийный номер Тип инструмента Название инструмента
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента
Аппликатор