Global icon

PQ50WT-8S-UNIT

CL0236-2056-2-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PQ50WT-8S-UNIT
  • Тип разъема
  • Корпус
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
  • PQ50WT-8S-UNIT
  • CL №
  • CL0236-2056-2-00
  • Тип разъема
  • Корпус
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • TÜV, C-UL/CSA, UL
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Количество контактов
  • 8
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 30.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 22
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 14
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • 0.3 mm²
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • 2.0 mm²
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
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 3310 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 5.0 mΩ Max.
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
  • Упакован в мешочек
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Масса
  • 9.47 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 200 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

3D модели, MCAD, Footprints, ECAD