PQWT-CM(33.0)(51)
CL0236-2065-3-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PQWT-CM(33.0)(51)
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление November. 12, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- PQWT-CM(33.0)(51)
- CL №
- CL0236-2065-3-51
Общая информация
- Тип разъема
- Другие
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
- Аксессуар
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 3310 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- Длина разъема
- Ширина разъема
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 33.0 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 22.9 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQWT-CM(33.0)(51)_CL0236-2065-3-51_2DDrawing_0001284150.pdf: 31 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQWT-CM(33.0)(51)_CL0236-2065-3-51_2DDrawing_0001284148.pdf: 32 KB]
- Лист спецификаций - English [PQWT-CM(33.0)(51)_CL0236-2065-3-51_SpecSheet_0001284151.pdf: 175 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQWT-CM(33.0)(51)_CL0236-2065-3-51_SpecSheet_0001284149.pdf: 223 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQWT-CM(33.0)(51)_CL0236-2065-3-51_Guideline_0000106413.pdf: 900 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQWT-CM(33.0)(51)_CL0236-2065-3-51_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQWT-CM(33.0)(51)_CL0236-2065-3-51_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]