Global icon

PQWT-EBC(PG29)

CL0236-2066-6-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • PQWT-EBC(PG29)
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 05, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • PQWT-EBC(PG29)
  • CL №
  • CL0236-2066-6-00
  • Тип разъема
  • Другие
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
  • IP 67
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100
  • Количество контактов
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 30.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 600.0 V
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
  • 105 ℃
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
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Аксессуар
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Сплав алюминия
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 3310 V Max.
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
  • 60 PCS
  • Масса
  • 13.8 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 60 PCS
  • Примечание

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.