PQ50B-1012SCA
CL0236-2071-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- PQ50B-1012SCA
- Тип разъема
- Контакт
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
- PQ50B-1012SCA
- CL №
- CL0236-2071-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 30.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 600.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 600.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 12
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 10
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 3310 V Max.
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
- 100 PCS
- Масса
- 0.98 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 5000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_2DDrawing_0000905446.pdf: 125 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_2DDrawing_0000433879.pdf: 128 KB]
- Лист спецификаций - English [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_SpecSheet_0000157907.pdf: 265 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_SpecSheet_0001049967.pdf: 292 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_Guideline_0001453204.pdf: 5,989 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [PQ50B-1012SCA_CL0236-2071-6-00_Guideline_0001518857.pdf: 4,512 KB]